Données techniques

K89314

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (graisse) 600 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés