Données techniques

K89315

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 75 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89315
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89315
    Ea 129,2 mm
    Eb 84,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 239 kN
    C0a 920 kN
    Nlim (graisse) 550 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 200 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,72 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés