Données techniques

K89316

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 80 mm
    Dc 140 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89316
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89316
    Ea 134,2 mm
    Eb 89,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,49 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 246 kN
    C0a 970 kN
    Nlim (graisse) 530 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 100 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,18 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés