Données techniques

K89317

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 85 mm
    Dc 150 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89317
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89317
    Ea 144,2 mm
    Eb 95,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,59 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 281 kN
    C0a 1 100 kN
    Nlim (graisse) 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés