Données techniques

K89318

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 90 mm
    Dc 155 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89318
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89318
    Ea 149,2 mm
    Eb 100,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,62 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 289 kN
    C0a 1 160 kN
    Nlim (graisse) 480 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 900 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,42 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés