Données techniques

K89320

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 100 mm
    Dc 170 mm
    Dw 13 mm
    Lw 13 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89320
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89320
    Ea 163 mm
    Eb 110,6 mm
    Poids cage à rouleaux 0,81 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 335 kN
    C0a 1 370 kN
    Nlim (graisse) 430 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,52 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés