Données techniques

KA855.03

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1255 mm
    Nombre de stries 4
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 1
    Poids 774 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7700272972 | 7700273010 | 7700850113 | 7701477564
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    RENAULT Clio Clio I Phase 3 03/1996 => 02/1998
    RENAULT Clio Clio I Phase 1 & 2 06/1990 => 02/1996
    RENAULT Express Express II 09/1991 => 02/2003
    RENAULT Extra Extra MK II 08/1991 => 08/1997
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992
    RENAULT Rapid Rapid II 09/1991 => 03/1998
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999

Derniers produits consultés