Données techniques

KA855.06

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1640 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 1385 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7700861810 | 7701065995 | 8200065479
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    RENAULT Espace Espace III FL 07/2000 => 10/2002
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003

Derniers produits consultés