Données techniques

KA855.19

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1750 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 982 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701477527
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    RENAULT Clio Clio II 03/1998 => 03/2001
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009
    RENAULT Kangoo Kangoo I 09/1997 => 02/2003
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013

Derniers produits consultés