Données techniques

KA855.24

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1705 mm
    Nombre de stries 7
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 1135 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    NISSAN 11720-00Q1C
    RENAULT 7701476644
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    NISSAN X-Trail X-Trail (T31) (JPN) 03/2007 => 07/2014
    NISSAN Qashqai Qashqai (J10E/JJ10E) 03/2007 => 01/2010
    NISSAN Qashqai Qashqai FL (J10E/JJ10E) 01/2010 => 11/2013
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016
    RENAULT Koleos Koleos (X45) 06/2008 => 09/2011
    RENAULT Koleos Koleos FL (X45) 09/2011 => 09/2015

Derniers produits consultés