Données techniques

KA857.00

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1072 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 1
    Poids 911 g
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    AUDI A3 A3 Série 2 05/2003 => 06/2008
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8P) 04/2008 => 05/2013
    AUDI A3 A3 Série 2 FL 07/2008 => 12/2014
    AUDI TT TT série 2 08/2006 => 06/2014
    AUDI A1 A1 05/2010 => 04/2015
    AUDI Q3 Q3 phase I (8U) 06/2011 => 04/2015
    AUDI Q3 Q3 phase II (8U) 11/2014 => 10/2018
    SEAT Alhambra Alhambra III 06/2010 =>
    SEAT Alhambra Alhambra III FL 05/2015 =>
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL 02/2012 => 09/2015
    SEAT Leon Leon II 07/2005 => 05/2010
    SEAT Leon Leon II FL 05/2010 => 12/2012
    SEAT Toledo Toledo série 3 09/2004 => 05/2009
    SEAT Altea Altea 03/2004 => 03/2009
    SEAT Altea Altea FL 03/2009 =>
    SEAT Altea Altea 2014 05/2013 =>
    SKODA Fabia Fabia II FL 03/2010 => 12/2014
    SKODA Octavia Octavia II 05/2004 => 10/2008
    SKODA Octavia Octavia II FL 11/2008 => 06/2013
    SKODA Superb Superb II 03/2008 => 05/2013
    SKODA Superb Superb II FL 05/2013 => 05/2015
    SKODA Roomster Roomster FL 03/2010 => 05/2015
    SKODA Yeti Yeti 05/2009 => 11/2013
    SKODA Yeti Yéti FL 11/2013 =>
    SKODA Rapid Rapid 07/2012 => 07/2017
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy III FL 08/2010 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy IV 05/2015 =>
    VOLKSWAGEN Golf Golf V 10/2003 => 06/2009
    VOLKSWAGEN Golf Golf VI 10/2008 => 07/2013
    VOLKSWAGEN Golf Golf VI Plus 01/2009 => 12/2013
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta III 08/2005 => 10/2010
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta IV 04/2010 => 07/2014
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta IV FL 07/2014 =>
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle II 12/2010 => 07/2016
    VOLKSWAGEN Passat Passat VI 03/2005 => 11/2010
    VOLKSWAGEN Passat Passat CC 05/2008 => 01/2012
    VOLKSWAGEN Passat Passat VII 08/2010 => 12/2014
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX 06/2009 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 08/2008 => 05/2014
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan III 05/2010 => 11/2015
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan III FL 05/2015 =>
    VOLKSWAGEN Touran Touran I FL2 05/2010 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf VI Cabriolet 03/2011 => 05/2016
    VOLKSWAGEN Eos Eos 05/2006 => 11/2010
    VOLKSWAGEN Eos Eos 11/2010 => 08/2015
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan 11/2007 => 05/2011
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan II 05/2011 => 07/2018
    VOLKSWAGEN CC CC 11/2011 => 12/2016

Derniers produits consultés