Données techniques

KA857.02

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1660 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 1899 g
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    AUDI A3 A3 Série 1 (AU34) 09/1996 => 08/2000
    AUDI A3 A3 Série 1 FL (AU34) 09/2000 => 06/2003
    SEAT Cordoba Cordoba III 03/1999 => 08/2002
    SEAT Ibiza Ibiza II FL2 03/1999 => 11/2001
    SEAT Leon Leon I 08/1999 => 05/2006
    SEAT Toledo Toledo série 2 10/1998 => 07/2004
    SKODA Octavia Octavia I 10/1996 => 07/2000
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010
    VOLKSWAGEN Bora Bora 09/1998 => 05/2005
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy II 11/1995 => 01/2004
    VOLKSWAGEN Golf Golf IV 10/1997 => 06/2006
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL1 06/2001 => 06/2005
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I 01/1998 => 05/2001
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL2 07/2005 => 09/2010
    VOLKSWAGEN Polo Polo V 10/1994 => 12/1999
    VOLKSWAGEN Polo Polo VI 10/1999 => 10/2001

Derniers produits consultés