Données techniques

KA858.01

Kit d'accessoires

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 962 mm
    Nombre de stries 4
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 1
    Poids 435 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 46424716 | 71749423
    FIAT 7702173 | 46411595 | 46424716 | 71753676
    LANCIA 46424716 | 71753676
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997
    ALFA ROMEO 164 164 Super 09/1992 => 09/1998
    FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Brava Brava FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Marea Marea FL (185) 02/1999 => 09/2002
    FIAT Marea Marea (185) 07/1996 => 01/1999
    FIAT Multipla Multipla (186) 11/1998 => 06/2004
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    LANCIA Lybra Lybra (839) 09/1999 => 12/2006

Derniers produits consultés