Données techniques

KA859.01

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1387 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 835 g
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012
    CITROEN Dispatch Dispatch I 09/1995 => 12/2003
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000
    FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003
    PEUGEOT Expert Expert II 01/2004 => 12/2006
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002

Derniers produits consultés