Données techniques

KA859.30

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1710 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 1130 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 1611278180 | 1613844280
    PEUGEOT 1611278180 | 1613844280
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012
    CITROEN Berlingo Berlingo (B9) 05/2008 => 04/2015
    CITROEN C5 C5 (X7) 03/2008 => 06/2017
    CITROEN Dispatch Dispatch III 01/2007 => 09/2016
    CITROEN Jumpy Jumpy III 01/2007 => 06/2016
    CITROEN Relay Relay III 07/2006 => 05/2014
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010
    CITROEN Nemo Nemo 12/2007 => 01/2018
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010
    PEUGEOT Expert Expert III 01/2007 => 06/2016
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012
    PEUGEOT Partner Partner (B9) 05/2008 => 04/2015
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008
    PEUGEOT 407 407 04/2004 => 08/2011
    PEUGEOT Bipper Bipper 12/2007 =>
    PEUGEOT 206+ 206+ 03/2009 => 01/2013
    PEUGEOT 508 508 (W2) 01/2011 => 09/2014

Derniers produits consultés