Fiche technique

KA859.33

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1090 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 1
    Poids 771 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 5750-YJ | 1612160280 | 1613840180 | 1613844580
    PEUGEOT 5750-YJ | 1612160280 | 1613840180 | 1613844580
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011
    CITROEN C3 Pluriel C3 Pluriel 05/2003 => 01/2011
    CITROEN C2 C2 09/2003 => 01/2010
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso 09/2006 => 08/2013
    PEUGEOT 206 206 09/1998 =>
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009
    PEUGEOT 1007 1007 04/2005 => 07/2010
    PEUGEOT 207 207 03/2006 => 03/2015

Derniers produits consultés