Fiche technique

KA859.35

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1340 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 1245 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 5750-VP | 1613838180 | 1613840380 | 1613844380
    FORD 1141314 | 1480012 | 1633907
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005
    FORD Fiesta Fiesta V 2002 03/2002 => 09/2005
    FORD Fusion Fusion 06/2002 => 09/2005
    MAZDA Mazda 2 Mazda 2 (DY) 03/2003 => 08/2005
    MAZDA Mazda 2 Mazda 2 FL (DY-N) 06/2005 => 01/2008
    PEUGEOT 206 206 09/1998 =>

Derniers produits consultés