Fiche technique

KA866.06

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1080 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 1
    Poids 980 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 5750-TH | 5751-18
    FIAT 9608859180 | 9615208480
    LANCIA 9608859180 | 9615208480
    PEUGEOT 5750-TH | 5751-18
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002
    CITROEN Evasion Evasion 07/1994 => 09/1998
    CITROEN Synergie Synergie 10/1995 => 09/1998
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002
    CITROEN Xantia Xantia I 03/1993 => 12/1997
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) FL 10/1998 => 08/2002
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) 06/1994 => 09/1998
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    PEUGEOT 405 405 - Restyling 07/1992 => 10/1996
    PEUGEOT 406 406 10/1995 => 04/2003
    PEUGEOT 605 605 - Restyling 07/1994 => 05/1999
    PEUGEOT 806 806 07/1994 => 09/1998
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002

Derniers produits consultés