Fiche technique

KA866.08

KIT D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Longueur 1 1468 mm
    Nombre de stries 6
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 3
    Poids 1670 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 5750-WH | 5750-XT | 1613837780 | 1613838480 | 1613839980
    FIAT 9633315180 | 9633478180 | 9642965780 | 9653522380
    PEUGEOT 5750-WH | 5750-XT | 1613837780 | 1613838480 | 1613839980
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012
    CITROEN C8 C8 06/2002 => 09/2014
    CITROEN Dispatch Dispatch I 09/1995 => 12/2003
    CITROEN Dispatch Dispatch II 01/2004 => 12/2006
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003
    CITROEN Jumpy Jumpy II 01/2004 => 12/2006
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001
    CITROEN Synergie Synergie FL 10/1998 => 05/2002
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006
    FIAT Scudo Scudo 07/1995 => 12/2003
    FIAT Scudo Scudo FL 01/2004 => 12/2006
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) FL 10/1998 => 08/2002
    FIAT Ulysse Ulysse II 09/2002 => 07/2010
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 =>
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002
    PEUGEOT 206 206 09/1998 =>
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    PEUGEOT 406 406 10/1995 => 04/2003
    PEUGEOT 406 406 FL 04/1999 => 10/2004
    PEUGEOT 806 806 FL 10/1998 => 05/2002
    PEUGEOT 807 807 06/2002 => 09/2014
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003
    PEUGEOT Expert Expert II 01/2004 => 12/2006
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008

Derniers produits consultés