Données techniques

KB657.02

Kit de butée de suspension

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement intégré avec
    Diamètre extérieur 1 75 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Nombre de composants 1
    Largeur 1 34,5 mm
    Poids 258 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 8A0412323D
    VOLKSWAGEN 8A0412323D
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    AUDI 80 80 (81) 08/1981 => 03/1987 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI 80 80 (8C) 09/1991 => 07/1995 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés