Données techniques

KB657.04

Kit de butée de suspension

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Nombre de composants 2
    Poids 415 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    FORD 1102592 | 7201848
    SEAT 1J0412249 | 7M0412331 | 357412331A
    VOLKSWAGEN 1J0412249 | 7M0412331 | 357412331A
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    AUDI A3 A3 Série 1 (AU34) 09/1996 => 08/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A3 A3 Série 1 FL (AU34) 09/2000 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S3 S3 Série 1 11/1998 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI TT TT série 1 10/1998 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A1 A1 05/2010 => 04/2015
    AUDI A1 A1 FL 11/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S1 S1 01/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Galaxy Galaxy I (VX) 05/1995 => 03/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    FORD Galaxy Galaxy I FL (VY) 04/2000 => 04/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Alhambra Alhambra II 06/2000 => 05/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Alhambra Alhambra 03/1996 => 05/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Alhambra Alhambra II FL 06/2003 => 03/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Arosa Arosa 02/1997 => 06/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Cordoba Cordoba II 07/1996 => 05/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Cordoba Cordoba I 02/1993 => 06/1996 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Ibiza Ibiza II 02/1993 => 06/1996 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Ibiza Ibiza II FL1 07/1996 => 06/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Inca Inca 11/1995 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Leon Leon I 08/1999 => 05/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Toledo Toledo série 2 10/1998 => 07/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Fabia Fabia II 12/2006 => 03/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Fabia Fabia III 08/2014 => 07/2018
    SKODA Octavia Octavia I 10/1996 => 07/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Roomster Roomster 03/2006 => 03/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Bora Bora 09/1998 => 05/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy II 11/1995 => 01/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Corrado Corrado 09/1988 => 07/1995 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Golf Golf III 11/1991 => 04/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Golf Golf IV 10/1997 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Lupo Lupo 10/1998 => 07/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL1 06/2001 => 06/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I 01/1998 => 05/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL2 07/2005 => 09/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Passat Passat IV 10/1993 => 05/1997 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Polo Polo V 10/1994 => 12/1999 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan II 04/2000 => 05/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan I 09/1995 => 02/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan II FL 06/2003 => 03/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Vento Vento 11/1991 => 12/1997 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf II Cabriolet 09/1993 => 02/1998 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf III Cabriolet 03/1998 => 06/2002 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés