Données techniques

KB657.08

Kit de butée de suspension

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Nombre de composants 2
    Poids 305 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 1J0412249 | 1J0412331C | 6R0412249
    SEAT 1J0412249 | 1J0412331C | 6R0412249
    SKODA 1J0412249 | 1J0412331C | 6R0412249
    VOLKSWAGEN 1J0412249 | 1J0412331C | 6R0412249
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    AUDI A3 A3 Série 1 (AU34) 09/1996 => 08/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A3 A3 Série 1 FL (AU34) 09/2000 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S3 S3 Série 1 11/1998 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI TT TT série 1 10/1998 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A1 A1 05/2010 => 04/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A1 A1 FL 11/2014 => ARRIERE
    AVANT
    GAUCHE / DROIT
    AUDI S1 S1 01/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL 02/2012 => 09/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL2 05/2015 => 01/2017 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Leon Leon I 08/1999 => 05/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Toledo Toledo série 2 10/1998 => 07/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Toledo Tolédo série 4 07/2012 => 06/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Toledo Toledo série 4 FL 05/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Mii Mii 10/2011 => ARRIERE
    AVANT
    GAUCHE / DROIT
    GAUCHE
    SKODA Fabia Fabia II 12/2006 => 03/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Fabia Fabia II FL 03/2010 => 12/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Fabia Fabia III 08/2014 => 07/2018 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Octavia Octavia I 10/1996 => 07/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Roomster Roomster 03/2006 => 03/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Roomster Roomster FL 03/2010 => 05/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Citigo Citigo 10/2011 => 04/2017 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Citigo Citigo FL 04/2017 => AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Rapid Rapid 07/2012 => AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Bora Bora 09/1998 => 05/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Golf Golf IV 10/1997 => 06/2006 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL1 06/2001 => 06/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I 01/1998 => 05/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL2 07/2005 => 09/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX 06/2009 => 05/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX FL 02/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN UP UP 08/2011 => 07/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN UP UP FL 05/2016 => AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés