Données techniques

KB657.12

Kit de butée de suspension

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Nombre de composants 2
    Poids 570 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 4D0412377F | 8D0412065G
    VOLKSWAGEN 4D0412377F | 8D0412065G
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    AUDI A4 A4 Série 1 11/1994 => 12/1998 AVANT GAUCHE / DROIT
    INF. GAUCHE/DROIT
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    INF. GAUCHE/DROIT
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS4 RS4 Quattro 03/2000 => 09/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S4 S4 Série 1 FL 02/1999 => 09/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S6 S6 Série 2 09/1999 => 05/2001 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S6 S6 Série 2 FL 06/2001 => 01/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS6 RS6 (4B) 07/2002 => 09/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés