Données techniques

KB657.16

KIT DE BUTEE DE SUSPENSION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Nombre de composants 1
    Poids 395 g
    Sans roulement WITHOUT
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 8E0412377 | 8E0412377C
    SEAT 8E0412377 | 8E0412377C
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    AUDI A4 A4 Serie 2 12/2000 => 12/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A4 A4 Cabriolet 04/2002 => 12/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A4 A4 Serie 2 FL 11/2004 => 06/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A4 A4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A6 A6 Série 4 phase 1 11/2010 => 04/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A6 A6 série 4 phase 2 09/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS4 RS4 Quattro 11/2005 => 06/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS4 RS4 Quattro Cabriolet 05/2006 => 10/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S4 S4 Série 2 03/2003 => 12/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S4 S4 Cabriolet 02/2004 => 12/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S4 S4 Série 2 FL 11/2004 => 06/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S4 S4 Cabriolet II 01/2006 => 03/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S6 S6 Série 4 phase 2 10/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS6 RS6 (4G) 01/2013 => AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A7 A7 07/2010 => 03/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI A7 A7 FL 05/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S7 S7 04/2012 => 03/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI S7 S7 FL 07/2014 => AVANT GAUCHE / DROIT
    AUDI RS7 RS7 05/2013 => AVANT GAUCHE / DROIT
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 => AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés