Données techniques

KBLF173

BLOC FILTRANT, TAMPON

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre interieur 1 14.2 mm
    Hauteur 43.3 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 139.4 mm
    Longueur 1 148 mm
    Poids 520 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    PORSCHE 997 343 018 01
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés