Données techniques

KBLF41097

BLOC FILTRANT, TAMPON

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Hauteur 49 mm
    NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15
    Largeur 1 147 mm
    Longueur 1 167.5 mm
    Poids 945 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 5038-78 | 5038-93
    PEUGEOT 5038-78 | 5038-93
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés