Données techniques
KBLF41785
BLOC FILTRANT, TAMPON

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre interieur 1 14.5 mm Hauteur 56.5 mm NTN-SNR recommande l'outil Hazet 4910/13 + 4915/15 Largeur 1 166 mm Longueur 1 152 mm Poids 1200 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE RENAULT 7700835254 -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 AVANT GAUCHE / DROIT RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 AVANT GAUCHE / DROIT