Données techniques
KD469.22
KIT DE DISTRIBUTION

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Largeur 1 25 mm Nombre de courroies 1 Nombre de dents 178 Nombre de galet 3 Poids 1501 g Qualité de la courroie High Tenacity -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates TOYOTA Avensis Avensis (ZZT22*) 07/2000 => 01/2003 TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000 TOYOTA Avensis Avensis (T25) 01/2003 => 11/2008 TOYOTA Avensis Verso Avensis Verso (CM20) 05/2001 => 07/2005 TOYOTA Corolla Corolla FL (110) 10/1999 => 10/2001 TOYOTA Corolla Corolla (120) 10/2001 => 02/2007 TOYOTA Picnic Picnic 05/2001 => 07/2005 TOYOTA Previa Previa/Tarago 02/2000 => 01/2006 TOYOTA RAV4 RAV4 II 05/2000 => 11/2005 TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso (CDE1*/ZZE1*) 09/2001 => 12/2003 TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso FL(AUR/CUR/ZNR) 02/2004 => 02/2009