Données techniques

KD481.05

KIT DE DISTRIBUTION

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 30 mm
    Nombre de courroies 1
    Nombre de dents 281
    Nombre de galet 5
    Poids 2480 g
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    SUBARU Forester Forester 1(SF) 07/1997 => 09/2002
    SUBARU Forester Forester 2(SG) 09/2002 => 07/2005
    SUBARU Forester Forester 2 FL(SG) 08/2005 => 11/2007
    SUBARU Forester Forester 3(SH) 12/2007 => 12/2013
    SUBARU Impreza Impreza (G11) 09/2000 => 08/2005
    SUBARU Impreza Impreza FL (G11) 09/2005 => 06/2007
    SUBARU Impreza Impreza (GR/GV) 06/2007 => 01/2014
    SUBARU Impreza Impreza (GE/GH) 06/2007 => 12/2012
    SUBARU Legacy Legacy 4 05/2003 => 05/2009
    SUBARU Legacy Legacy 5 05/2009 =>

Derniers produits consultés