Fiche technique

KDP452.280

KIT DE DISTRIBUTION + POMPE A EAU

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 22 mm
    Nombre de courroies 1
    Nombre de dents 117
    Nombre de galet 1
    Poids 1873 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    FORD 1778516
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    FORD Fiesta Fiesta VI 10/2008 => 05/2013
    FORD Fiesta Fiesta VI FL 11/2012 =>
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 =>
    FORD Galaxy Galaxy III 05/2015 =>
    FORD Mondeo Mondeo IV FL (CA2) 09/2010 => 12/2014
    FORD S-Max S-Max II 04/2015 =>
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 =>
    FORD B-Max B-Max 08/2012 =>
    FORD Ecosport Ecosport 08/2013 => 07/2015
    FORD Ecosport Ecosport FL1 07/2015 => 11/2017

Derniers produits consultés