Données techniques

KDP453.170

KIT DE DISTRIBUTION + POMPE A EAU

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 20 mm
    Nombre de courroies 1
    Nombre de dents 162
    Nombre de galet 3
    Poids 2020 g
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003
    OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006
    OPEL Tigra Tigra Twintop 07/2004 => 07/2008
    OPEL Tigra Tigra Twintop FL 07/2008 => 08/2009
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005
    OPEL Signum Signum 06/2003 => 09/2005
    OPEL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008
    SAAB 9-3 9-3 FL 09/2002 => 03/2012
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK V 03/2004 => 12/2012
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006
    VAUXHALL Tigra Tigra Twintop 07/2004 => 07/2008
    VAUXHALL Tigra Tigra Twintop FL 07/2008 => 08/2009
    VAUXHALL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    VAUXHALL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 02/2009
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005
    VAUXHALL Signum Signum 06/2003 => 09/2005
    VAUXHALL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008

Derniers produits consultés