Données techniques

KDP469.221

KIT DE DISTRIBUTION + POMPE A EAU

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 25 mm
    Nombre de courroies 1
    Nombre de dents 178
    Nombre de galet 3
    Poids 3569 g
    Qualité de la courroie High Tenacity
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    TOYOTA 16100-29135
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    TOYOTA Avensis Avensis (ZZT22*) 07/2000 => 01/2003
    TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000
    TOYOTA Avensis Verso Avensis Verso (CM20) 05/2001 => 07/2005
    TOYOTA Corolla Corolla FL (110) 10/1999 => 10/2001
    TOYOTA Corolla Corolla (120) 10/2001 => 02/2007
    TOYOTA Picnic Picnic 05/2001 => 07/2005
    TOYOTA Previa Previa/Tarago 02/2000 => 01/2006
    TOYOTA RAV4 RAV4 05/2000 => 11/2005
    TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso (CDE1*/ZZE1*) 09/2001 => 12/2003
    TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso FL(AUR/CUR/ZNR) 02/2004 => 02/2009

Derniers produits consultés