Données techniques

KDP470.241

KIT DE DISTRIBUTION + POMPE A EAU

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 28 mm
    Nombre de courroies 1
    Nombre de dents 123
    Nombre de galet 2
    Poids 2600 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    HYUNDAI 25100-27400
    KIA 25100-27400
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 08/2000 => 02/2006
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 2 03/2006 => 09/2009
    HYUNDAI Sonata Sonata série 5 03/2005 => 04/2008
    HYUNDAI Sonata Sonata série 5 FL (NF) 04/2008 => 01/2011
    HYUNDAI Trajet Trajet FL 03/2004 => 06/2007
    HYUNDAI Tucson Tucson 07/2004 => 09/2006
    HYUNDAI Tucson Tucson FL 09/2006 => 10/2010
    HYUNDAI Grandeur Grandeur 05 04/2005 => 10/2010
    HYUNDAI i30 i30 03/2007 => 07/2012
    HYUNDAI i30 i30 (CZE) 11/2008 => 07/2012
    KIA Carens Carens II 07/2002 => 05/2006
    KIA Carens Carens III 06/2006 => 10/2012
    KIA Magentis Magentis II 01/2006 => 05/2008
    KIA Magentis Magentis II FL 05/2008 => 08/2010
    KIA Sportage Sportage II 12/2004 => 12/2006
    KIA Sportage Sportage II FL (KOR) 09/2006 => 02/2010
    KIA Sportage Sportage II FL(SVK) 05/2007 => 05/2010
    KIA Cerato Cerato 01/2004 => 12/2008
    KIA Ceed Ceed 08/2006 => 11/2009
    KIA Ceed Ceed FL 08/2009 => 07/2012

Derniers produits consultés