Données techniques

KDP470.290

KIT DE DISTRIBUTION + POMPE A EAU

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 30 mm
    Nombre de courroies 1
    Nombre de galet 2
    Poids 2203 g
    Qualité de la courroie High Tenacity
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    MAZDA RF2A-15-100C
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    MAZDA 323 323 (BJ) 08/1998 => 09/2000
    MAZDA 323 323 (BJ) FL 10/2000 => 10/2003
    MAZDA Mazda 6 Mazda 6 02/2002 => 02/2005
    MAZDA Mazda 6 Mazda 6 FL 03/2005 => 08/2007
    MAZDA Mazda 6 Mazda 6 II 08/2007 => 11/2009
    MAZDA 626 626 (GF) 06/1997 => 09/1999
    MAZDA 626 626 (GW) 11/1997 => 09/1999
    MAZDA 626 626 (GF FL) 10/1999 => 05/2002
    MAZDA 626 626 (GW FL) 10/1999 => 05/2002
    MAZDA MPV MPV II FL 03/2002 => 05/2006
    MAZDA Premacy Premacy 06/1999 => 06/2001
    MAZDA Premacy Premacy FL 07/2001 => 08/2005
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 FL 03/2006 => 07/2009
    MAZDA Mazda 5 Mazda 5 02/2005 => 12/2007
    MAZDA Mazda 5 Mazda 5 FL 09/2007 => 10/2010

Derniers produits consultés