Données techniques

KF155.105U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur roue dentée Avec
    Couple de serrage 1 175 N.m
    Diamètre extérieur 2 237 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Diamètre des points de fixations 12 mm
    Epaisseur 8 mm
    Épaisseur minimum 7 mm
    Largeur 1 74.6 mm
    Nombre de fixations 4
    Nombre de pôles codeur 26
    Poids 4855 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés