Données techniques

KF155.110U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur bague magnétique Avec
    Couple de serrage 1 220 N.m
    Diamètre extérieur 1 260 mm
    Diamètre interieur 1 30 mm
    Diamètre des points de fixations 12 mm
    Epaisseur 8 mm
    Épaisseur minimum 7 mm
    Largeur 1 86.2 mm
    Nombre de fixations 5
    Poids 7258 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés