Données techniques

KF155.111U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur bague magnétique Avec
    Couple de serrage 1 280 N.m
    Diamètre extérieur 1 274 mm
    Diamètre interieur 1 30 mm
    Diamètre des points de fixations 12 mm
    Epaisseur 11 mm
    Épaisseur minimum 9,5 mm
    Largeur 1 86,2 mm
    Nombre de fixations 5
    Poids 8280 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés