Données techniques
KF155.115U
Kits moyeu disques de frein

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré Avec codeur bague magnétique Avec Couple de serrage 1 220 N.m Diamètre extérieur 1 270 mm Diamètre interieur 1 25 mm Diamètre des points de fixations 12 mm Epaisseur 10 mm Épaisseur minimum 9 mm Largeur 1 81 mm Nombre de fixations 5 Poids 7025 g Type de roulement KF -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT