Données techniques

KF155.121U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing
    Avec codeur bague magnétique Avec
    Couple de serrage 1 300 N.m
    Diamètre extérieur 1 274 mm
    Diamètre interieur 1 30 mm
    Epaisseur 11 mm
    Épaisseur minimum 9,5 mm
    Largeur 1 88,2 mm
    Nombre de fixations 5
    Poids 7880 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés