Données techniques

KF155.73U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur roue dentée Avec
    Couple de serrage 1 175 N.m
    Diamètre extérieur 1 274 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Diamètre des points de fixations 12 mm
    Epaisseur 11 mm
    Épaisseur minimum 9,5 mm
    Largeur 1 82 mm
    Nombre de fixations 4
    Nombre de pôles codeur 44
    Poids 7635 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés