Données techniques
KF155.77U
Kits moyeu disques de frein

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré Avec codeur bague magnétique Avec Couple de serrage 1 175 N.m Diamètre extérieur 1 240 mm Diamètre interieur 1 25 mm Diamètre des points de fixations 12 mm Epaisseur 8 mm Épaisseur minimum 7 mm Largeur 1 82 mm Nombre de fixations 4 Poids 5260 g Type de roulement KF -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT