Données techniques

KF155.77U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur bague magnétique Avec
    Couple de serrage 1 175 N.m
    Diamètre extérieur 1 240 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Diamètre des points de fixations 12 mm
    Epaisseur 8 mm
    Épaisseur minimum 7 mm
    Largeur 1 82 mm
    Nombre de fixations 4
    Poids 5340 g
    Type de roulement KF
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT SAS 77 01 207 823
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés