Données techniques

KF155.83U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur bague magnétique Avec
    Couple de serrage 1 280 N.m
    Diamètre extérieur 1 300 mm
    Diamètre interieur 1 30 mm
    Diamètre des points de fixations 14 mm
    Epaisseur 11 mm
    Épaisseur minimum 9.5 mm
    Largeur 1 84 mm
    Nombre de fixations 5
    Poids 8645 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés