Données techniques
KF155.91U
Kits moyeu disques de frein

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré Avec codeur bague magnétique Avec Couple de serrage 1 280 N.m Diamètre extérieur 1 300 mm Diamètre interieur 1 30 mm Diamètre des points de fixations 12 mm Epaisseur 11 mm Épaisseur minimum 9.5 mm Largeur 1 84 mm Nombre de fixations 5 Poids 8830 g Type de roulement KF -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 ARRIERE GAUCHE / DROIT