Données techniques

KF159.48U

Kits moyeu disques de frein

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Angle de serrage 45 °
    Avec roulement de roue intégré Avec roulement de roue intégré
    Avec codeur bague magnétique Avec
    Couple de serrage 1 70 N.m
    Diamètre extérieur 1 250 mm
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Diamètre des points de fixations 12 mm
    Epaisseur 9 mm
    Épaisseur minimum 7 mm
    Largeur 1 68 mm
    Nombre de fixations 4
    Poids 5560 g
    Type de roulement KF
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005 ARRIERE GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009 ARRIERE GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés