Données techniques
KJ34X40X25.8XS
Cages à aiguilles

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 34 mm Ew 40 mm Bc 25,8 mm Dw 3 mm Lw 21,8 mm Masse 0,03 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 31 kN C0r 54,5 kN Nlim (graisse) 8 000 Tr/min Nlim (Huile) 12 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,25 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,65 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,35 Hz -
Dimensions pièces environnantes
b 25,8 mm