Données techniques

KR10T2H/3AS

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 10 mm
    d1 3 mm
    C 7 mm
    F 4 mm
    B 8 mm
    B1 17 mm
    B2 9 mm
    G M3X0.5
    G1 5 mm
    C1 0,5 mm
    e 7 mm
    h 2,5 mm
    R 500 mm
    Dw 1,25 mm
    Lw 3,8 mm
    Couple de serrage max 0,5 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,005 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 1,64 kN
    C0r 1,27 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,56 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,38 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 3,96 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 3,05 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 4,95 Hz

Derniers produits consultés