Données techniques

KR16C

Galet de cames sur axe

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée

Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure bombée
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Couple de serrage max 3 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de jeu radial CN
    Classe de précision P0
    Masse 0,02 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN
    Nlim (graisse) 19 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 25 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,18 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,05 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,95 Hz

Derniers produits consultés