Données techniques
KR16XLL
Galet de cames sur axe

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 16 mm d1 6 mm C 11 mm F 8 mm B 12 mm B1 28 mm B2 16 mm G M6X1 G1 8 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 12 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Couple de serrage max 3 Nm Roulement avec/sans cage Avec Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,02 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 4,05 kN C0r 4,2 kN Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN Nlim (graisse) 10 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,18 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,05 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,95 Hz