Données techniques
KR22FX
Galet de cames sur axe
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure cylindrique
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, bague extérieure cylindrique

-
Visuel(s)
-
Définition technique
D 22 mm d1 10 mm C 12 mm F 12 mm B 13 mm B1 36 mm B2 23 mm G M10X1.25 G1 12 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 17 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Couple de serrage max 14 Nm Roulement avec/sans cage Avec Classe de jeu radial CN Classe de précision P0 Masse 0,05 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 5,3 kN C0r 6,65 kN Charge de la piste cylindrique de galet 5,15 kN Nlim (graisse) 12 000 Tr/min Nlim (Huile) 16 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz